Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SG / AISI-SAE9254 / Flachdraht / extra starke Last / grausilber

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SG / AISI-SAE9254 / Flachdraht / extra starke Last / grausilber
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 15 - 300 mm / [Durchmesser]10 - 50 mm / [Federkonstante]24.5 - 1262.24 N/mm, 2.5 - 128.8 (kgf/mm) / [Last]580.01 oder mehr N, 230.01 - 580 N



SAMSOLs Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 15 mm bis hin zu 300 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 10 mm und 50 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 580.01 oder mehr N oder 230.01 bis 580 N betragen. Im Bereich zwischen 2.5 und 1262.24 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.




Herstellerdetails:
Von Koreas führendem Federhersteller. Hohe Qualität, niedrige Kosten, ab Lager lieferbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG10X15
SG10X20
SG10X25
SG10X30
SG10X35
SG10X40
SG10X45
SG10X50
SG10X55
SG10X60
SG10X65
SG10X70
SG10X75
SG10X80
SG10X90
SG10X100
SG12X15
SG12X20
SG12X25
SG12X30
SG12X35
SG12X40
SG12X45
SG12X50
SG12X55
SG12X60
SG12X65
SG12X70
SG12X75
SG12X80
SG12X90
SG12X100
SG14X20
SG14X25
SG14X30
SG14X35
SG14X40
SG14X45
SG14X50
SG14X55
SG14X60
SG14X65
SG14X70
SG14X75
SG14X80
SG14X90
SG14X100
SG16X20
SG16X25
SG16X30
SG16X35
SG16X40
SG16X45
SG16X50
SG16X55
SG16X60
SG16X65
SG16X70
SG16X75
SG16X80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Federkonstante
({kgf/mm})

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.0015105163.3716.67

1.79 €

1 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.0020105122.512.50

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.00251059810.00

2.52 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230.01 bis 580.003010581.638.33

2.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.003510569.977.14

2.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.004010561.256.25

2.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.004510554.495.56

2.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.0050105495.00

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.005510544.594.55

2.70 €

1.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230.01 bis 580.006010540.874.17

2.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.006510537.733.85

2.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.007010534.993.57

3.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.007510532.633.33

3.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.008010530.673.13

3.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.009010527.242.78

3.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230.01 bis 580.0010010524.52.50

2.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~1512624525.00

2.49 €

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

580,01~20126183.7518.75

2.54 €

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

580,01~2512614715.00

2.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~30126122.512.50

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~35126104.9610.71

2.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~4012691.929.38

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~4512681.638.33

2.99 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 580,01~5012673.57.50

3.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~5512666.846.82

3.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~6012661.256.25

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~6512656.555.77

3.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~7012652.535.36

3.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~75126495.00

4.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~8012645.964.69

4.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~9012640.874.17

4.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~10012636.753.75

2.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~20147237.6524.25

2.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~25147190.1219.4

2.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~30147158.4716.17

2.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~35147135.8313.86

2.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~40147118.8712.13

2.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~45147105.6410.78

3.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~5014795.069.7

3.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~5514786.448.82

3.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~6014779.188.08

3.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~6514773.117.46

4.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~7014767.916.93

4.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~7514763.416.47

4.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~8014759.396.06

4.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~9014752.825.39

4.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~10014747.534.85

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~20168316.0532.25

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~25168252.8425.80

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~30168210.721.50

2.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~35168180.6118.43

3.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~40168158.0716.13

3.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~45168140.4314.33

3.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~50168126.4212.90

3.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~55168114.9511.73

4.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~60168105.3510.75

4.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~6516897.229.92

4.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~7016890.269.21

4.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~7516884.288.60

4.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580,01~8016878.998.06

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff AISI-SAE9254 Farbe Grau

Technischer Support