Konfigurierbar in [Freie Länge] 70 - 75 mm / [Durchmesser]3.5 - 22.6 mm
SHINSEI HATSUJHO stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dafür genutzt werden, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 70 mm bis hin zu 75 mm als Maximalwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 3.5 mm und 22.6 mm für die Konfiguration der Druckfedern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T-010-01 |
T-010-02 |
T-012-01 |
T-015-01 |
T-035-01 |
T-040-01 |
T-050-01 |
T-060-01 |
T-060-02 |
T-070-01 |
T-080-01 |
T-090-01 |
T-190-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Gesamtzahl der Spulen (Spule) | Anzahl effektiver Spulen (Spule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 10 | 20 | 18 | |
6.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 10 | 24 | 22 | |
5.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 12 | 20 | 18 | |
9.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 15 | 17 | 15 | |
6.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 3.5 | 55.75 | 53.75 | |
6.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 4 | 46.75 | 44.75 | |
7.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 5 | 37 | 35 | |
7.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 6 | 31 | 29 | |
3.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 6 | 32 | 30 | ||
2.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 7 | 26 | 24 | ||
7.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 8 | 24 | 22 | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 9 | 22 | 20 | |
9.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 22.6 | 12 | 10 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Gesamtzahl der Spulen (Spule)
Anzahl effektiver Spulen (Spule)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften