Druckfedern / K-Serie / Federstahl / spiralförmig / Runddraht【1-2 Stk. pro Packung】

Druckfedern / K-Serie / Federstahl / spiralförmig / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 30 - 105 mm / [Durchmesser]11.5 - 22 mm



SHINSEI HATSUJHO stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dafür genutzt werden, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 30 mm und 105 mm anpassen. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 11.5 mm und 22 mm für die Konfiguration der Druckfedern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-095-01
K-220-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtzahl der Spulen (Spule) Anzahl effektiver Spulen (Spule)

2.82 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3011.58.56.5

4.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105221311

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Hartstahl JIS-SWC

Technischer Support