Konfigurierbar in [Freie Länge] 25 - 100 mm / [Durchmesser]3.5 - 15 mm
Die Zugfedern von SHINSEI HATSUJHO sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 25 mm bis hin zu 100 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Zugfedern kann zwischen 3.5 mm und 15 mm konfiguriert werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-035-01 |
S-035-02 |
S-055-01 |
S-055-02 |
S-055-03 |
S-055-04 |
S-055-06 |
S-060-01 |
S-060-02 |
S-080-01 |
S-080-02 |
S-080-03 |
S-080-04 |
S-100-01 |
S-110-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Drahtdurchmesser (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € 1.18 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 3.5 | 0.6 | |
2.54 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 3.5 | 0.6 | ||
2.51 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 5.5 | 0.5 | ||
8.18 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 5.5 | 0.6 | |
8.44 € 2.62 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 5.5 | 0.6 | |
2.25 € 1.26 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 5.5 | 0.9 | |
2.74 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 5.5 | 0.9 | ||
2.74 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 6 | 0.9 | ||
6.56 € 2.03 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 6 | 0.9 | |
6.44 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 8 | 0.65 | |
8.18 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 8 | 0.65 | |
3.64 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 8 | 0.9 | ||
8.56 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 8 | 0.9 | |
7.96 € 2.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 13.2 | 1.6 | ||
5.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 15 | 2 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Ausführung (Bauart) | Standardausführung | Ösenstellung (zur Gegenseite) | 180° (Standard) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Drahtdurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften