Zugfedern / R-Serie / Federstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°【1-2 Stk. pro Packung】

Zugfedern / R-Serie / Federstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 30 - 140 mm / [Durchmesser]9 - 27 mm



Die Zugfedern von SHINSEI HATSUJHO sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 30 mm und 140 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 9 mm und 27 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-090-01
R-090-02
R-090-03
R-090-04
R-105-01
R-105-02
R-105-03
R-115-01
R-115-02
R-150-01
R-180-01
R-270-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)

2.10 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -3091.2

6.66 €

2.00 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5091.2

7.10 €

2.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10091.2

2.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012091.2

2.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9010.51.2

6.98 €

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010.51.2

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-14010.51.2

7.52 €

2.33 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5011.51.4

3.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9011.51.4

10.97 €

1 5 Arbeitstage -138152.3

3.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -75182.6

15.08 €

5.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-105274

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff JIS-SWC Ausführung (Bauart) Standardausführung Ösenstellung (zur Gegenseite) 180° (Standard)

Technischer Support