Zugfedern / BT-Serie / Federstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°

Zugfedern / BT-Serie / Federstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 117 - 260 mm / [Durchmesser]20 - 35 mm



SHINSEI HATSUJHOs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 117 mm und 260 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 20 mm und 35 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT-26-117
BT-29-150
BT-30-200
BT-32-146
BT-40-260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)

9.82 €

1 5 Arbeitstage 10117282.6

11.58 €

1 5 Arbeitstage 10150352.9

15.08 €

10.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200303

12.17 €

1 5 Arbeitstage 10146203.2

19.59 €

1 5 Arbeitstage 10260304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff JIS-SWC Ausführung (Bauart) Standardausführung Ösenstellung (zur Gegenseite) 180° (Standard)

Technischer Support