Gelenkköpfe mit Außengewinde / HRT-E / Rechtsgewinde

Gelenkköpfe mit Außengewinde / HRT-E / Rechtsgewinde
Comprised of a spherical bearing placed into the rod end body. The main body material is chrome molybdenum steel which has a hardness of HRC35 and tensile strength of 980N/mm2 or more. The 3-piece rod end is widely used in places with extreme performance requirements. The spherical race material can be selected to suit the application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRT6E
HRT8E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussschraube M Innendurchmesser
(mm)
Statische Tragzahl, radial
(N)
Allowable Incline Angle α
(deg)

43.42 €

1 6 Arbeitstage M661451015

52.19 €

1 6 Arbeitstage M882677014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Chrom-Molybdänstahl
Anschlussgewinde, Form Außengewinde Anschlussgewinde, Richtung Rechte Schraube Kugelmaterial Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)
Führungsbuchse, Werkstoff Kunststoff Schmierung Wartungsfrei Kunststoff-Werkstoff (Detailangaben) Fluorkunststoff (fluoropolymer)

Technischer Support