Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] R
NITTA stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Gewinde) | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Durchmesser (innen, Rohr) (mm) | Minimaler Innendurchmesser d2 | Nutzbare Querschnittfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € 1.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 4 | 2 | 0.9 | 0.7 | |
1.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/8 | 4 | 2 | 0.9 | 0.7 | |
2.68 € 1.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 4 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | |
2.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/8 | 4 | 3 | 2.0 | 3.0 | |
3.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 4 | 2.7 | 5.0 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 4 | 2.7 | 5.0 | |
3.43 € 1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 6 | 4 | 2.7 | 5.5 | |
2.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 4.5 | 3.2 | 7.5 | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 4.5 | 3.2 | 7.5 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 5 | 3.7 | 10.0 | |
2.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/8 | 8 | 5 | 3.7 | 10.0 | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 6 | 4.7 | 16.0 | |
3.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/8 | 8 | 6 | 4.7 | 16.0 | |
3.55 € 1.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 8 | 6 | 4.7 | 17.0 | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 6.5 | 5.2 | 20.5 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 6.5 | 5.2 | 20.5 | |
5.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | 10 | 7.5 | 6.2 | 30.0 | ||
3.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 7.5 | 6.2 | 30.0 | |
4.11 € 1.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 10 | 7.5 | 6.2 | 30.0 | |
6.22 € 3.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2 | 10 | 8 | 6.7 | 33.5 | |
3.49 € 1.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 10 | 8 | 6.7 | 32.0 | |
4.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 8 | 6.7 | 32.0 | |
5.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 8 | 6.6 | 33.5 | |
4.71 € 2.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 12 | 8 | 6.6 | 32.0 | |
6.17 € 2.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2 | 12 | 9 | 7.6 | 40.0 | |
4.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 12 | 9 | 7.6 | 40.0 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 9 | 7.6 | 40.0 | |
14.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | 16 | 13 | 11.0 | 90.0 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Anschlussstück (Außengewinde) | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Ausführung (Gewinde, außen) | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser (Gewinde)
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2
Nutzbare Querschnittfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften