Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / FC4N / Messing / metrisch

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / FC4N / Messing / metrisch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc



NITTA stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC4N4X2-PT1/8
FC4N6X4-PT1/4
FC4N6X4-PT1/8
FC4N6X4-PT3/8
FC4N6X4.5-PT1/4
FC4N8X6-PT1/4
FC4N8X6-PT1/8
FC4N8X6-PT3/8
FC4N10X7.5-PT1/4
FC4N10X7.5-PT3/8
FC4N10X8-PT1/4
FC4N10X8-PT3/8
FC4N12X9-PT1/2
FC4N12X9-PT3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/8420.90.5

2.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4642.75.0

2.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/8642.75.0

5.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8642.75.0

2.77 €

1 8 Arbeitstage 1/464.53.27.5

2.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4864.716.0

2.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/8864.716.0

5.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8864.716.0

3.17 €

1 8 Arbeitstage 1/4107.56.230.0

5.45 €

1 8 Arbeitstage 3/8107.56.230.0

3.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/41086.732.0

5.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/81086.732.0

5.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/21297.640.0

5.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/81297.640.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Buchse Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) Rc

Technischer Support