Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UL4N / Messing / metrisch / 90 Grad

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UL4N / Messing / metrisch / 90 Grad
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The fitting main body and insert are integral at three points: sleeve, nut, and fitting main body of the 90° union (mm size) with brass specifications. Excellent negative pressure performance.

[Features]
· The tube is connected by PushOne®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame-retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Non-combustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments in which sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UL4N4X2
UL4N4X2.5
UL4N6X4
UL4N6X4.5
UL4N8X5
UL4N8X6
UL4N10X6.5
UL4N10X7.5
UL4N10X8
UL4N12X8
UL4N12X9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

4.95 €

1 8 Arbeitstage 420.90.6

5.02 €

2.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

42.51.31.0

4.74 €

1.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

642.74.0

4.31 €

1 8 Arbeitstage 64.53.25.5

6.10 €

1 8 Arbeitstage 853.77.5

6.08 €

1 6 Arbeitstage 864.712.5

6.82 €

1 8 Arbeitstage 106.55.215.5

6.78 €

1 6 Arbeitstage 107.56.222.0

6.91 €

3.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1086.725.0

9.84 €

1 8 Arbeitstage 1286.625.0

9.48 €

4.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1297.625.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) 90°-Kniestückverbindung Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support