Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UT4N / Messing / metrisch / T-Verbinder (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UT4N / Messing / metrisch / T-Verbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Die Klemmverschraubungen von NITTA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UT4N4X2
UT4N4X2.5
UT4N4X3
UT4N6X4
UT4N6X4.5
UT4N8X5
UT4N8X6
UT4N10X6.5
UT4N10X7.5
UT4N10X8
UT4N12X8
UT4N12X9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

6.82 €

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

420.90.6

6.77 €

1 6 Arbeitstage 42.51.31.0

6.75 €

1 8 Arbeitstage 432.02.0

5.75 €

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

642.74.0

5.63 €

1 8 Arbeitstage 64.53.25.5

7.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 853.77.5

7.52 €

1 6 Arbeitstage 864.712.5

8.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.55.215.5

8.85 €

1 8 Arbeitstage 107.56.222.0

8.67 €

4.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1086.725.0

11.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1286.625.0

11.81 €

1 6 Arbeitstage 1297.625.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Verschraubung, T-Stücke Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support