Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] G
Mit den Klemmverschraubungen von NITTA wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: G.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC4N6X4-PF1/4 |
SC4N6X4-PF1/8 |
SC4N8X6-PF1/4 |
SC4N10X7.5-PF1/4 |
SC4N10X7.5-PF3/8 |
SC4N10X8-PF1/4 |
SC4N10X8-PF3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Gewinde) | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Durchmesser (innen, Rohr) (mm) | Minimaler Innendurchmesser d2 | Nutzbare Querschnittfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 4 | 2.7 | 5.5 | |
4.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 4 | 2.7 | 5.0 | ||
5.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 6 | 4.7 | 17.0 | |
5.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 7.5 | 6.2 | 19.0 | ||
8.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 7.5 | 6.2 | 19.0 | ||
5.27 € 3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 10 | 8 | 6.7 | 19.0 | |
7.48 € 4.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 10 | 8 | 6.7 | 34.0 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Schwenkmutter, Innengewindeanschluss | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Ausführung (Gewinde, außen) | G |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser (Gewinde)
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2
Nutzbare Querschnittfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften