Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
NITTA stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCT4N4X2 |
UCT4N6X4 |
UCT4N8X6 |
UCT4N10X8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Durchmesser (innen, Rohr) (mm) | Minimaler Innendurchmesser d2 | Nutzbare Querschnittfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 2 | 0.9 | 0.7 | ||
4.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | 2.7 | 5.0 | ||
6.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 4.7 | 16.0 | ||
7.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 6.7 | 32.0 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser | Form (Verbindung, Leitung-Leitung) | Verbinder mit Paneelkontakt | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2
Nutzbare Querschnittfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften