Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / C4N / Edelstahl / metrisch

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / C4N / Edelstahl / metrisch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Mit den Klemmverschraubungen von NITTA wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 12 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4N6X4-PT1/4-S
C4N6X4-PT1/8-S
C4N8X5-PT1/4-S
C4N8X5-PT1/8-S
C4N8X6-PT1/4-S
C4N8X6-PT1/8-S
C4N10X6.5-PT1/4-S
C4N10X6.5-PT3/8-S
C4N10X8-PT1/4-S
C4N10X8-PT3/8-S
C4N12X8-PT1/2-S
C4N12X8-PT3/8-S
C4N12X9-PT1/2-S
C4N12X9-PT3/8-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

8.60 €

4.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4642.75.0

7.65 €

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8642.75.0

20.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4853.710.0

20.21 €

1 6 Arbeitstage 1/8853.710.0

9.04 €

4.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4864.716.0

8.99 €

4.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8864.716.0

30.13 €

1 6 Arbeitstage 1/4106.55.220.5

30.17 €

1 8 Arbeitstage 3/8106.55.220.5

9.47 €

4.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/41086.732.0

9.62 €

4.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/81086.732.0

45.66 €

1 8 Arbeitstage 1/21286.633.5

28.01 €

14.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/81286.632.0

45.66 €

1 6 Arbeitstage 1/21297.640.0

27.95 €

14.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/81297.640.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Anschlussstück (Außengewinde) Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support