Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / L4N / Edelstahl / metrisch / 90 Grad / metrisch

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / L4N / Edelstahl / metrisch / 90 Grad / metrisch
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Die Klemmverschraubungen von NITTA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L4N6X4-PT1/4-S
L4N6X4-PT1/8-S
L4N8X5-PT1/4-S
L4N8X5-PT1/8-S
L4N8X6-PT1/4-S
L4N8X6-PT1/8-S
L4N10X6.5-PT1/4-S
L4N10X6.5-PT3/8-S
L4N10X8-PT1/4-S
L4N10X8-PT3/8-S
L4N12X8-PT1/2-S
L4N12X8-PT3/8-S
L4N12X9-PT1/2-S
L4N12X9-PT3/8-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

28.79 €

1 6 Arbeitstage 1/4642.74.5

26.07 €

1 6 Arbeitstage 1/8642.74.5

42.69 €

1 6 Arbeitstage 1/4853.79.0

42.67 €

1 8 Arbeitstage 1/8853.79.0

30.02 €

1 6 Arbeitstage 1/4864.715.0

29.46 €

1 6 Arbeitstage 1/8864.714.0

45.88 €

1 8 Arbeitstage 1/4106.55.218.0

45.89 €

1 6 Arbeitstage 3/8106.55.218.0

31.23 €

1 6 Arbeitstage 1/41086.725.0

41.95 €

1 6 Arbeitstage 3/81086.725.0

70.77 €

1 8 Arbeitstage 1/21286.630.0

47.14 €

1 6 Arbeitstage 3/81286.625.0

70.79 €

1 6 Arbeitstage 1/21297.633.0

38.07 €

19.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/81297.633.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) 90°-Kniestück Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support