Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm
NITTA stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UC4N12X9-S
Ausführung (Verbindung) | Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser | Form (Verbindung, Leitung-Leitung) | Verschraubung, Anschlüsse | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm) | 12 | Durchmesser (innen, Rohr)(mm) | 9 |
Minimaler Innendurchmesser d2 | 7.6 | Nutzbare Querschnittfläche | 40.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UC4N12X9-S / Edelstahl / metrisch / metrisch, die Teilenummer ist UC4N12X9-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UC4N12X9-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften