Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UL4N / Edelstahl / metrisch / 90 Grad / metrisch

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UL4N / Edelstahl / metrisch / 90 Grad / metrisch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm



Die Klemmverschraubungen von NITTA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UL4N6X4-S
UL4N8X6-S
UL4N10X6.5-S
UL4N10X8-S
UL4N12X9-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

62.34 €

1 14 Arbeitstage 642.74.0

68.72 €

1 8 Arbeitstage 864.712.5

76.92 €

1 8 Arbeitstage 106.55.212.5

76.91 €

1 8 Arbeitstage 1086.725.0

79.49 €

1 8 Arbeitstage 1297.625.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) 90°-Kniestückverbindung Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support