Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, 4A01-□□ / Messing

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, 4A01-□□ / Messing
  • Mengenrabatt
Consists of three parts: connector fitting unit, nut, and sleeve. The effective cross-sectional area is larger without an insert.

[Features]
· Screw-in type.
· 3 parts: fitting unit, nut, and sleeve.
· Guarantees a high flow rate.
· Has no insert, giving it a wider cross-section.
· Only the connectors are sealed, so there is no need to wrap them with sealing tape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4A01-2402
4A01-2602
4A01-2604
4A01-2802
4A01-2804
4A01-3004
4A01-3006
4A01-3208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Min. Innendurchmesser Nutzbare Querschnittfläche

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/842.03.0

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/864.010.0

2.07 €

1 8 Arbeitstage 1/464.010.0

2.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/885.018.0

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/486.025.0

2.52 €

1 8 Arbeitstage 1/4107.539.0

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8107.539.0

5.18 €

1 8 Arbeitstage 1/2128.045.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Anschlussstück (Außengewinde) Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R Spezifikationen Millimetergröße

Technischer Support