Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4A02-2402 |
4A02-2604 |
4A02-2802 |
4A02-2804 |
4A02-3004 |
4A02-3006 |
4A02-3206 |
4A02-3208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Gewinde) | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Min. Innendurchmesser | Nutzbare Querschnittfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||
3.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 4.0 | 10.0 | |
4.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 8 | 5.0 | 16.0 | ||
4.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 6.0 | 22.0 | ||
4.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 7.0 | 30.0 | |
5.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 7.5 | 35.0 | ||
5.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 8.0 | 40.0 | ||
7.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 8.0 | 40.0 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | 90°-Kniestück | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Ausführung (Gewinde, außen) | R | Spezifikationen | Millimetergröße |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Gewinde)
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Min. Innendurchmesser
Nutzbare Querschnittfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften