Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, 4A05-2□□□ / T-Verbinder

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, 4A05-2□□□ / T-Verbinder
Consists of three parts: The main body of the union tee, a nut, and a sleeve. The lack of an insert increases the effective sectional area.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4A05-2600
4A05-2800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Min. Innendurchmesser Nutzbare Querschnittfläche

4.78 €

5 8 Arbeitstage 64.08.0

6.55 €

5 8 Arbeitstage 86.020.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Verschraubung, T-Stücke Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Spezifikationen Millimetergröße

Technischer Support