Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4A07-3000
Ausführung (Verbindung) | Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser | Form (Verbindung, Leitung-Leitung) | Verschraubung, Anschlüsse | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm) | 10 | Spezifikationen | Millimetergröße |
Min. Innendurchmesser | 7.5 | Nutzbare Querschnittfläche | 39.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, 4A07-3000 / Messing, die Teilenummer ist 4A07-3000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4A07-3000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften