Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal / 90 Grad

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal / 90 Grad
Consisting of three parts: fitting body of 90° union elbow, nut and sleeve. The effective sectional area is larger without insert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4A08-3000

Teilenummer
4A08-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.88 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) 90°-Kniestückverbindung Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm) 10 Spezifikationen Millimetergröße
Min. Innendurchmesser 7.5 Nutzbare Querschnittfläche 31.0

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal / 90 Grad, die Teilenummer ist 4A08-3000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4A08-3000.

Technischer Support