Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, DC□ / DK-Rohr Verbinder

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, DC□ / DK-Rohr Verbinder
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Consisting of three parts: fitting body of connector, nut, and sleeve. Dedicated fitting for DK tubes. No need to wrap with sealing tape.

[Features]
· Screw-in type.
· Three parts: fitting body, nut, and sleeve.
· Fittings dedicated to DK tubes.
· Only connectors are sealed.
· Does not require sealing tape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DC6-PT1/4
DC6-PT1/8
DC10-PT1/4
DC10-PT1/8
DC10-PT3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Nutzbare Querschnittfläche

3.08 €

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/466.0

2.69 €

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/866.0

2.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/41023.0

3.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/81018.0

3.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/81023.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Anschlussstück (Außengewinde) Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support