Klemmverschraubung für Nylon-Spiralrohr mit Knickschutztülle / S-M / Messing

Klemmverschraubung für Nylon-Spiralrohr mit Knickschutztülle / S-M / Messing
It consists of three parts: fitting body of connector, nut, and sleeve. Fitting dedicated to nylon coil tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1/4-M1/4
S3/8-M3/8
S3/16-M1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Min. Innendurchmesser Nutzbare Querschnittfläche Passende Nylon-Spiralschlauch-Teilenummer

5.54 €

1 6 Arbeitstage 1/45.422.0S1/4

7.97 €

1 6 Arbeitstage 3/88.250.0S3/8

5.45 €

1 8 Arbeitstage 1/83.48.5S3/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Anschlussstück (Außengewinde) Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support