Klemmverschraubung für Nylon-Spiralschläuche mit Knickschutztülle / S1/4-ES1/4 / Messing

Klemmverschraubung für Nylon-Spiralschläuche mit Knickschutztülle / S1/4-ES1/4 / Messing
Consists of 3 parts: An ES swivel nut female connector fitting body, a nut, and a sleeve. Fitting specially designed for use with nylon coil tubes.

[Features]
· Screw-in type.
· 3 parts: fitting body, nut and sleeve.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S1/4-ES1/4

Teilenummer
S1/4-ES1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.90 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) ES-Schwenkmutter, Innengewindeanschluss Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) G Durchmesser (Gewinde) 1/4
Nutzbare Querschnittfläche 18.5 Passende Nylon-Spiralschlauch-Teilenummer S1/4

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung für Nylon-Spiralschläuche mit Knickschutztülle / S1/4-ES1/4 / Messing, die Teilenummer ist S1/4-ES1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S1/4-ES1/4.

Technischer Support