Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1/4MTF-F42-16-010PPS |
1/8MTF-F24-8-010PPS-IN |
3/8MTF-F121-46-010PPS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Befestigungsschraube | Einspritzbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R1/4 | 42 | |
16.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R1/8 | 24 | |
86.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | 121 |
Loading...
Injektionsart | Gerade | Luftquelle | Kompressor | Werkstoff | PPS (Polyphenylensulfid) |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | Flach | mit Düse | Verstärkerausführung | Ausführung | Luftdüsen |
Zulässige Flüssigkeit | Luft, Druckluft | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 | Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) | 120 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Befestigungsschraube
Einspritzbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften