Luftdüse TAIFUJet-Serie (Bläsermodell, rund)

Luftdüse TAIFUJet-Serie (Bläsermodell, rund)
  • Mengenrabatt
The TAIFUJet uses a blower that requires only a third of the energy costs of compressor air types. A unique design that combines an air amplification function, quietness, and uniformity, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1/2MTF-BR6-030ABS

Teilenummer
1/2MTF-BR6-030ABS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

132.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Rund/diffus Luftquelle Gebläse Werkstoff ABS Kunststoff
mit Düse Verstärkerausführung Ausführung Luftdüsen Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft
Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.1 Nenn-Befestigungsschraube R1/2 Porendurchmesser (Durchmesser der Sprühöffnung)(mm) 3.0
Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Luftdüse TAIFUJet-Serie (Bläsermodell, rund) , die Teilenummer ist 1/2MTF-BR6-030ABS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1/2MTF-BR6-030ABS.

Technischer Support