Runde Bälger nur YM-Serie mittlere Platte

Runde Bälger nur YM-Serie mittlere Platte
[Features]
· Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30T
40T
50T
60AT
60BT
80T
90T
100T
110T
135T
160T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerwendbarer Körper-Außendurchmesser
(φ)
Mittelplatte, Innendurchmesser
(φ)

12.61 €

1 8 Arbeitstage 10309

4.15 €

1 8 Arbeitstage 104017

4.15 €

1 8 Arbeitstage 105026

5.15 €

1 8 Arbeitstage 106036

5.15 €

1 8 Arbeitstage 106026

6.15 €

1 8 Arbeitstage 108046

6.46 €

1 8 Arbeitstage 109056

7.14 €

1 8 Arbeitstage 1010061

8.75 €

1 8 Arbeitstage 1011071

12.12 €

1 8 Arbeitstage 1013596

13.12 €

1 8 Arbeitstage 10160115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mittelplattenmaterial PC Polycarbonat (Klar)

Technischer Support