Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RG36X50
Maß L(mm) | 50 | Kompatible Standards | (Feder) TF70、 TL70、 TM70、 TB70 | Abmessung L1(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung D(mm) | 36 | Verwendete Schraube | M12/65×P1,75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Harz-Führungen RG, die Teilenummer ist RG36X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RG36X50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften