Zugfedern / JB-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°【2-20 Stk. pro Packung】

Zugfedern / JB-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 6.5 - 126.2 mm / [Durchmesser]2 - 18 mm / [Federkonstante]0.01 - 1.96 N/mm / [Last]0.64 - 13.73 N, bis zu 1.25 N, 1.26 - 60 N



TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING stellt Zugfedern her, die als mechanische Bauteile dafür genutzt werden, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 6.5 mm und einem Maximum von 126.2 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 2 mm und 18 mm konfigurierbar. Maximal zugelassen wird eine Last von 0.64 bis 13.73 N, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 60 N. Zwischen 0.01 und 1.96 N / mm liegt die Federkonstante.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JB-1
JB-2
JB-3
JB-4
JB-5
JB-6
JB-7
JB-8
JB-9
JB-10
JB-11
JB-12
JB-13
JB-14
JB-15
JB-16
JB-17
JB-18
JB-19
JB-20
JB-21
JB-22
JB-23
JB-24
JB-25
JB-26
JB-27
JB-28
JB-29
JB-30
JB-31
JB-32
JB-33
JB-34
JB-35
JB-36
JB-37
JB-38
JB-39
JB-40
JB-41
JB-42
JB-43
JB-44
JB-45
JB-46
JB-47
JB-48
JB-49
JB-50
JB-51
JB-52
JB-53
JB-54
JB-55
JB-56
JB-57
JB-58
JB-59
JB-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Vorspannung
(N)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)
Länge bei max. Last (Nutzlänge)
(mm)

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.886.520.10.160.211.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.887.520.10.120.214.3

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.88920.10.080.218.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.8811.520.10.060.225.5

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.881520.10.040.234.6

18.94 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,250.7472.50.060.080.216.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.748.52.50.060.060.220.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.74102.50.060.040.227.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.7412.52.50.060.030.237.4

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.74162.50.060.020.251.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.1382.50.110.140.2315.5

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.1392.50.110.10.2319.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.13112.50.110.070.2325.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.13142.50.110.050.2334.4

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.1317.52.50.110.040.2346.8

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6282.50.180.230.2614.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.629.52.50.180.170.2618.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6211.52.50.180.120.2623.4

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.62152.50.180.080.2632.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6217.52.50.180.060.2643.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.648.530.040.040.223.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.649.530.040.030.228.8

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.641130.040.020.238.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.641430.040.020.253.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.641730.040.010.272.8

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.98930.070.080.2321.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.981030.070.060.2326.3

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.981230.070.040.2334.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.981530.070.030.2348.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.981930.070.020.2365.7

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.47930.120.130.2620.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.4710.530.120.10.2624.9

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.4712.530.120.070.2632.7

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.471630.120.050.2645.3

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.4718.530.120.030.2661.8

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.009.830.190.20.2918.5

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.0011.330.190.150.2922.9

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.0013.630.190.110.2929.9

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.0017.430.190.070.2941.2

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.0022.330.190.050.2956.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.5010.230.280.310.3217.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.5011.830.280.230.3221.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.5014.330.280.170.3227.3

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.5018.530.280.110.3237.5

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.502.5023.930.280.080.3250.9

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.78103.50.050.050.2326.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.78113.50.050.030.2332.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.78133.50.050.020.2343.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.78163.50.050.020.2359.9

18.94 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,250.78203.50.050.010.2382.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.1810.53.50.080.080.2624.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.1811.53.50.080.060.2630.7

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.1813.53.50.080.040.2640.4

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.18173.50.080.030.2656.1

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.18203.50.080.020.2676.6

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6710.93.50.130.120.2923.3

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6712.43.50.130.090.2929.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6714.73.50.130.070.2938.0

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6718.53.50.130.040.2952.7

18.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6723.43.50.130.030.2971.8

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) Ausführung Standardausführung Haken gegenüber Winkel 180° (Standard)

Technischer Support