Druckfedern / LR / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht / langer Typ【2 Stk. pro Packung】

Druckfedern / LR / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht / langer Typ
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 300 mm / [Durchmesser]3 - 25 mm / [Last]580.01 oder mehr N, 8.51 - 580 N



TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dafür genutzt werden, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Unbetätigt liegt die Länge bei 300 mm. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 3 mm und 25 mm konfigurierbar. Möglich ist eine Maximallast von 580.01 oder mehr N oder 8.51 bis 580 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR3X300
LR4X300
LR6X300
LR8X300
LR10X300
LR12X300
LR14X300
LR16X300
LR18X300
LR20X300
LR22X300
LR25X300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Außen-Ø
(mm)
Spuleninnen-Ø ID
(mm)
Steigung
(mm)

17.74 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00321.04

18.07 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.0042.61.5

18.43 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00642

18.78 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.0085.42.8

19.16 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1073.01 bis 107.00106.53.5

18.50 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.001284.3

18.39 €

9.75 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10150.01 bis 230.00149.34.8

19.11 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.001610.75.5

20.63 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.0018125.3

21.57 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002013.56.8

24.98 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002214.76.7

25.23 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10580,01~25178.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Silizium-Stahl für Federn Kundenspezifische Länge(mm) 300

Technischer Support