Konfigurierbar in [Freie Länge] 15 - 40 mm / [Durchmesser]6 - 8 mm / [Federkonstante]6.3 - 26.1 N/mm / [Last]50.01 - 107 N
Bei den Druckfedern von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING handelt es sich um mechanische Bauteile, die vorwiegend dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 15 mm und einem Maximum von 40 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 6 mm und 8 mm konfiguriert werden. Die höchste Belastung beträgt 50.01 bis 107 N. Zwischen 6.3 und 26.1 N / mm liegt die Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MR6X15 |
MR6X20 |
MR6X25 |
MR6X30 |
MR6X35 |
MR8X15 |
MR8X20 |
MR8X25 |
MR8X30 |
MR8X35 |
MR8X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 15 | 6 | 3.6 | 14.7 | ||
1.01 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 20 | 6 | 3.6 | 11 | ||
1.18 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 25 | 6 | 3.6 | 8.82 | ||
1.18 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 30 | 6 | 3.6 | 7.35 | ||
1.28 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 35 | 6 | 3.6 | 6.3 | ||
1.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 15 | 8 | 5 | 26.1 | ||
1.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 20 | 8 | 5 | 19.63 | ||
1.28 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 25 | 8 | 5 | 15.7 | ||
1.28 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 30 | 8 | 5 | 13.08 | ||
1.73 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 35 | 8 | 5 | 11.21 | ||
1.73 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 40 | 8 | 5 | 9.81 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften