Druckfedern / MR6□□□, MR8□□□, MR / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht / langer Typ【2 Stk. pro Packung】

Druckfedern / MR6□□□, MR8□□□, MR / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht / langer Typ

Konfigurierbar in [Freie Länge] 300 mm / [Durchmesser]6 - 8 mm / [Last]50.01 - 107 N



Bei den Druckfedern von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand liegt bei 300 mm. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 6 mm und 8 mm konfiguriert werden. Maximal zugelassen wird eine Last von 50.01 bis 107 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR6X300
MR8X300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Außen-Ø
(mm)
Spuleninnen-Ø ID
(mm)
Steigung
(mm)

18.43 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.0063.61.7

18.78 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1073.01 bis 107.00852.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Silizium-Stahl für Federn Kundenspezifische Länge(mm) 300

Technischer Support