Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 500 mm / [Durchmesser]8 - 70 mm / [Federkonstante]1.91 - 94.07 N/mm / [Last]78.5 - 4000 N, 580.01 oder mehr N, 73.01 - 580 N
Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 10 mm und einem Höchswert von 500 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 8 mm und 70 mm konfiguriert werden. Maximal zugelassen wird eine Last von 78.5 bis 4000 N, 580.01 oder mehr N oder 73.01 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 1.91 und 94.07 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 10 | 8 | 4 | 15.24 | ||
2.27 € 0.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 15 | 8 | 4 | 10.16 | |
2.41 € 0.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 20 | 8 | 4 | 7.62 | |
3.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 25 | 8 | 4 | 6.1 | ||
2.45 € 1.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 30 | 8 | 4 | 5.08 | |
1.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 35 | 8 | 4 | 4.36 | ||
2.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 40 | 8 | 4 | 3.81 | ||
2.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 45 | 8 | 4 | 3.39 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 50 | 8 | 4 | 3.05 | |
3.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 55 | 8 | 4 | 2.77 | |
2.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 60 | 8 | 4 | 2.54 | |
2.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 65 | 8 | 4 | 2.35 | |
3.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 70 | 8 | 4 | 2.18 | |
3.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 75 | 8 | 4 | 2.03 | ||
3.25 € 2.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 80 | 8 | 4 | 1.91 | ||
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 20 | 10 | 5 | 9.81 | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 25 | 10 | 5 | 7.85 | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 30 | 10 | 5 | 6.54 | |
2.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 35 | 10 | 5 | 5.61 | |
2.94 € 1.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 40 | 10 | 5 | 4.91 | |
2.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 45 | 10 | 5 | 4.36 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 50 | 10 | 5 | 3.92 | |
2.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 55 | 10 | 5 | 3.57 | |
2.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 60 | 10 | 5 | 3.27 | |
2.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 65 | 10 | 5 | 3.02 | ||
2.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 70 | 10 | 5 | 2.8 | ||
3.86 € 2.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 75 | 10 | 5 | 2.62 | |
4.19 € 1.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 80 | 10 | 5 | 2.45 | |
4.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 90 | 10 | 5 | 2.18 | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 20 | 12 | 6 | 13.62 | |
2.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 25 | 12 | 6 | 10.9 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 30 | 12 | 6 | 9.08 | |
3.44 € 2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 35 | 12 | 6 | 7.78 | |
3.40 € 1.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 40 | 12 | 6 | 6.81 | |
2.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 45 | 12 | 6 | 6.05 | |
2.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 50 | 12 | 6 | 5.45 | |
3.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 55 | 12 | 6 | 4.95 | |
3.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 60 | 12 | 6 | 4.54 | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 65 | 12 | 6 | 4.19 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 70 | 12 | 6 | 3.89 | |
3.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 75 | 12 | 6 | 3.63 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 80 | 12 | 6 | 3.41 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 137.3 | 90 | 12 | 6 | 3.03 | |
2.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 25 | 14 | 7 | 13.95 | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 30 | 14 | 7 | 11.62 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 35 | 14 | 7 | 9.96 | |
4.40 € 2.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 40 | 14 | 7 | 8.72 | |
3.27 € 1.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 45 | 14 | 7 | 7.75 | ||
3.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 50 | 14 | 7 | 6.97 | ||
4.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 55 | 14 | 7 | 6.34 | |
3.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 60 | 14 | 7 | 5.81 | |
3.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 65 | 14 | 7 | 5.36 | |
4.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 70 | 14 | 7 | 4.98 | |
4.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 75 | 14 | 7 | 4.65 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 80 | 14 | 7 | 4.36 | |
4.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 90 | 14 | 7 | 3.87 | ||
4.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 176.5 | 100 | 14 | 7 | 3.49 | ||
3.79 € 1.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 25 | 16 | 8 | 16.56 | |
3.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 30 | 16 | 8 | 13.8 | |
3.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 35 | 16 | 8 | 11.83 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften