Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 350 mm / [Durchmesser]8 - 70 mm / [Federkonstante]1.667 - 736.11 N/mm / [Last]206 - 13000 N, 580.01 oder mehr N, 150.01 - 580 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 10 mm und einem Maximalwert von 350 mm angepasst werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 8 mm und 70 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die höchste Belastung beträgt 206 bis 13000 N, 580.01 oder mehr N oder 150.01 bis 580 N. Zwischen 1.667 und 736.11 N / mm liegt die Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 10 | 8 | 4 | 86.25 | |
1.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 15 | 8 | 4 | 57.5 | |
1.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 20 | 8 | 4 | 43.13 | ||
2.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 25 | 8 | 4 | 34.5 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 30 | 8 | 4 | 28.75 | |
2.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 35 | 8 | 4 | 24.64 | |
2.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 40 | 8 | 4 | 21.56 | ||
3.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 45 | 8 | 4 | 19.17 | |
3.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 50 | 8 | 4 | 17.25 | ||
2.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 55 | 8 | 4 | 15.68 | ||
2.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 60 | 8 | 4 | 14.38 | ||
3.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 65 | 8 | 4 | 13.27 | ||
3.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 70 | 8 | 4 | 12.32 | ||
3.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 75 | 8 | 4 | 11.5 | ||
4.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 80 | 8 | 4 | 10.78 | ||
1.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 20 | 10 | 5 | 61.34 | ||
1.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 25 | 10 | 5 | 49.07 | ||
1.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 30 | 10 | 5 | 40.9 | ||
2.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 35 | 10 | 5 | 35.05 | ||
2.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 40 | 10 | 5 | 30.67 | ||
2.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 45 | 10 | 5 | 27.26 | ||
2.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 50 | 10 | 5 | 24.54 | ||
2.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 55 | 10 | 5 | 22.31 | ||
2.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 60 | 10 | 5 | 20.45 | ||
3.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 65 | 10 | 5 | 18.87 | ||
3.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 70 | 10 | 5 | 17.53 | ||
3.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 75 | 10 | 5 | 16.36 | ||
3.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 80 | 10 | 5 | 15.34 | ||
4.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 294 | 90 | 10 | 5 | 13.63 | |
2.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 20 | 12 | 6 | 86.34 | |
3.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 25 | 12 | 6 | 69.07 | |
2.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 30 | 12 | 6 | 57.56 | ||
2.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 35 | 12 | 6 | 49.34 | ||
2.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 40 | 12 | 6 | 43.17 | ||
2.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 45 | 12 | 6 | 38.37 | ||
2.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 50 | 12 | 6 | 34.54 | ||
3.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 55 | 12 | 6 | 31.4 | ||
3.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 60 | 12 | 6 | 28.78 | ||
3.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 65 | 12 | 6 | 26.57 | |
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 70 | 12 | 6 | 24.67 | ||
3.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 75 | 12 | 6 | 23.02 | ||
3.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 80 | 12 | 6 | 21.59 | ||
4.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 422 | 90 | 12 | 6 | 19.19 | |
2.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 25 | 14 | 7 | 96.3 | ||
2.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 30 | 14 | 7 | 80.25 | ||
2.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 35 | 14 | 7 | 68.78 | ||
2.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 40 | 14 | 7 | 60.19 | ||
3.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 45 | 14 | 7 | 53.5 | ||
3.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 50 | 14 | 7 | 48.15 | ||
3.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 55 | 14 | 7 | 43.77 | ||
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 60 | 14 | 7 | 40.12 | ||
3.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 65 | 14 | 7 | 37.04 | ||
3.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 70 | 14 | 7 | 34.39 | ||
4.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 75 | 14 | 7 | 32.1 | ||
4.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 80 | 14 | 7 | 30.09 | ||
4.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 90 | 14 | 7 | 26.75 | ||
4.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 579 | 100 | 14 | 7 | 24.07 | ||
3.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 580,01~ | 755 | 25 | 16 | 8 | 125.37 | |
3.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 755 | 30 | 16 | 8 | 104.48 | ||
3.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 755 | 35 | 16 | 8 | 89.55 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften