Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 500 mm / [Durchmesser]8 - 70 mm / [Federkonstante]3.07 - 198.61 N/mm / [Last]98.1 - 6100 N, 580.01 oder mehr N, 73.01 - 580 N
TOKYO HATSUJYO MANUFACTURINGs Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 10 mm und einem Maximalwert von 500 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 8 mm und 70 mm konfiguriert werden. Die maximale Belastung beträgt 98.1 bis 6100 N, 580.01 oder mehr N oder 73.01 bis 580 N. Zwischen 3.07 und 198.61 N / mm liegt die Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 10 | 8 | 4 | 24.53 | |
1.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 15 | 8 | 4 | 16.35 | |
2.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 20 | 8 | 4 | 12.26 | |
1.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 25 | 8 | 4 | 9.81 | ||
2.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 30 | 8 | 4 | 8.18 | |
1.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 35 | 8 | 4 | 7.01 | ||
2.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 40 | 8 | 4 | 6.13 | |
2.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 45 | 8 | 4 | 5.45 | ||
2.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 50 | 8 | 4 | 4.91 | ||
2.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 55 | 8 | 4 | 4.46 | ||
2.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 60 | 8 | 4 | 4.09 | |
2.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 65 | 8 | 4 | 3.77 | ||
2.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 70 | 8 | 4 | 3.5 | ||
2.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 75 | 8 | 4 | 3.27 | ||
3.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 80 | 8 | 4 | 3.07 | ||
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 20 | 10 | 5 | 17.71 | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 25 | 10 | 5 | 14.17 | |
2.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 30 | 10 | 5 | 11.81 | |
1.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 35 | 10 | 5 | 10.12 | ||
2.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 40 | 10 | 5 | 8.85 | |
2.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 45 | 10 | 5 | 7.87 | |
2.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 50 | 10 | 5 | 7.08 | ||
2.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 55 | 10 | 5 | 6.44 | |
2.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 60 | 10 | 5 | 5.9 | ||
2.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 65 | 10 | 5 | 5.45 | ||
2.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 70 | 10 | 5 | 5.06 | ||
3.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 75 | 10 | 5 | 4.72 | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 80 | 10 | 5 | 4.43 | |
4.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 142.2 | 90 | 10 | 5 | 3.94 | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 20 | 12 | 6 | 25.88 | |
2.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 25 | 12 | 6 | 20.7 | ||
2.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 30 | 12 | 6 | 17.25 | ||
2.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 35 | 12 | 6 | 14.79 | ||
2.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 40 | 12 | 6 | 12.94 | ||
2.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 45 | 12 | 6 | 11.5 | |
2.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 50 | 12 | 6 | 10.35 | |
3.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 55 | 12 | 6 | 9.41 | ||
3.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 60 | 12 | 6 | 8.63 | |
3.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 65 | 12 | 6 | 7.96 | ||
3.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 70 | 12 | 6 | 7.39 | |
3.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 75 | 12 | 6 | 6.9 | ||
4.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 80 | 12 | 6 | 6.47 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 206 | 90 | 12 | 6 | 5.75 | |
3.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 25 | 14 | 7 | 27.22 | |
3.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 30 | 14 | 7 | 22.69 | |
2.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 35 | 14 | 7 | 19.44 | ||
3.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 40 | 14 | 7 | 17.01 | ||
3.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 45 | 14 | 7 | 15.12 | |
3.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 50 | 14 | 7 | 13.61 | |
3.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 55 | 14 | 7 | 12.37 | ||
3.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 60 | 14 | 7 | 11.34 | ||
4.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 65 | 14 | 7 | 10.47 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 70 | 14 | 7 | 9.72 | |
4.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 75 | 14 | 7 | 9.07 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 80 | 14 | 7 | 8.51 | |
4.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 90 | 14 | 7 | 7.56 | ||
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 275 | 100 | 14 | 7 | 6.81 | |
2.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 25 | 16 | 8 | 34.89 | |
2.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 30 | 16 | 8 | 29.07 | ||
3.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 35 | 16 | 8 | 24.92 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften