Konfigurierbar in [Freie Länge] 30 - 500 mm / [Durchmesser]30 - 60 mm / [Federkonstante]10.59 - 128.89 N/mm / [Last]580.01 oder mehr N
Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING handelt es sich um mechanische Bauteile, die vorwiegend dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 30 mm und 500 mm anpassen. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 30 mm und 60 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die Traglast darf maximal 580.01 oder mehr N betragen. Im Bereich zwischen 10.59 und 128.89 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 30 | 16 | 65.41 | |
4.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 30 | 16 | 56.06 | |
4.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 30 | 16 | 49.06 | ||
4.57 € 2.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 30 | 16 | 43.6 | ||
4.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 30 | 16 | 39.24 | |
5.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | 30 | 16 | 35.68 | |
5.12 € 3.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 30 | 16 | 32.7 | ||
5.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | 30 | 16 | 30.19 | ||
5.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 30 | 16 | 28.03 | |
6.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | 30 | 16 | 26.16 | ||
6.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 30 | 16 | 24.53 | ||
7.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | 30 | 16 | 21.8 | ||
7.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 30 | 16 | 19.62 | |
9.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 125 | 30 | 16 | 15.7 | ||
10.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | 30 | 16 | 13.08 | ||
12.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 175 | 30 | 16 | 11.21 | ||
5.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 35 | 20 | 52.95 | |
5.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | 35 | 20 | 47.07 | ||
5.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 20 | 42.36 | ||
6.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | 35 | 20 | 38.51 | ||
6.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 35 | 20 | 35.3 | ||
7.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | 35 | 20 | 32.58 | |
7.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 35 | 20 | 30.26 | ||
7.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | 35 | 20 | 28.24 | |
8.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 35 | 20 | 26.48 | |
8.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 35 | 20 | 23.53 | ||
10.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 20 | 21.18 | ||
11.85 € 7.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | 35 | 20 | 16.94 | |
14.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | 35 | 20 | 14.12 | ||
16.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 175 | 35 | 20 | 12.1 | ||
18.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 35 | 20 | 10.59 | |
7.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 40 | 26 | 84.85 | ||
8.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 40 | 26 | 70.71 | |
9.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 40 | 26 | 60.61 | |
10.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 40 | 26 | 53.03 | |
11.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | 40 | 26 | 47.14 | ||
12.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 40 | 26 | 42.43 | |
15.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 125 | 40 | 26 | 33.94 | ||
18.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | 40 | 26 | 28.28 | ||
20.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 175 | 40 | 26 | 24.24 | ||
23.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 40 | 26 | 21.21 | |
28.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | 40 | 26 | 16.97 | ||
12.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 50 | 30 | 106.25 | ||
14.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 50 | 30 | 91.07 | |
16.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 50 | 30 | 79.69 | ||
17.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | 50 | 30 | 70.83 | |
18.27 € 9.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 50 | 30 | 63.75 | |
23.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 125 | 50 | 30 | 51 | |
27.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | 50 | 30 | 42.5 | |
30.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 175 | 50 | 30 | 36.43 | ||
34.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 50 | 30 | 31.88 | |
42.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 30 | 25.5 | ||
49.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | 50 | 30 | 21.25 | ||
59.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | 50 | 30 | 18.21 | ||
64.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | 50 | 30 | 15.94 | ||
70.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 450 | 50 | 30 | 14.17 | ||
75.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 30 | 12.75 | ||
21.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 60 | 35 | 128.89 | ||
23.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 60 | 35 | 112.78 | |
24.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | 60 | 35 | 100.25 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn | Max. Last (festgelegter Bereich)(N) | 580,01~ | Farbe | Blau |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften