Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 300 mm / [Durchmesser]14.5 - 46 mm / [Federkonstante]1.74 - 27.24 N/mm / [Last]580.01 oder mehr N, 107.01 - 580 N
TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING stellt Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 20 mm bis hin zu 300 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 14.5 mm und 46 mm konfiguriert werden. Die höchste Belastung beträgt 580.01 oder mehr N oder 107.01 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 1.74 und 27.24 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € 1.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 20 | 14.5 | 9 | 10.9 | ||
3.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 25 | 14.5 | 9 | 8.72 | ||
3.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 30 | 14.5 | 9 | 7.27 | ||
3.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 35 | 14.5 | 9 | 6.23 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 40 | 14.5 | 9 | 5.45 | ||
3.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 45 | 14.5 | 9 | 4.84 | ||
3.86 € 2.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 50 | 14.5 | 9 | 4.36 | ||
4.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 55 | 14.5 | 9 | 3.96 | ||
4.84 € 2.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 60 | 14.5 | 9 | 3.63 | |
4.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 65 | 14.5 | 9 | 3.35 | ||
4.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 70 | 14.5 | 9 | 3.11 | ||
4.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 75 | 14.5 | 9 | 2.91 | ||
5.11 € 3.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 80 | 14.5 | 9 | 2.73 | ||
5.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 90 | 14.5 | 9 | 2.42 | ||
5.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 100 | 14.5 | 9 | 2.18 | ||
6.54 € 3.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 125 | 14.5 | 9 | 1.74 | ||
3.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 25 | 17 | 11 | 14.82 | ||
3.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 30 | 17 | 11 | 12.35 | ||
3.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 35 | 17 | 11 | 10.58 | ||
3.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 40 | 17 | 11 | 9.26 | ||
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 45 | 17 | 11 | 8.23 | ||
4.51 € 2.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 50 | 17 | 11 | 7.41 | |
4.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 55 | 17 | 11 | 6.74 | ||
4.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 60 | 17 | 11 | 6.17 | ||
4.58 € 2.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 65 | 17 | 11 | 5.7 | ||
4.76 € 2.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 70 | 17 | 11 | 5.29 | ||
4.92 € 2.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150.01 bis 230.00 | 75 | 17 | 11 | 4.94 | ||
5.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 80 | 17 | 11 | 4.63 | ||
5.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 90 | 17 | 11 | 4.12 | ||
5.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 100 | 17 | 11 | 3.7 | ||
6.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 125 | 17 | 11 | 2.96 | ||
7.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 150 | 17 | 11 | 2.47 | ||
4.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 30 | 21 | 13 | 13.8 | ||
4.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 35 | 21 | 13 | 11.83 | ||
4.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 40 | 21 | 13 | 10.35 | ||
4.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 45 | 21 | 13 | 9.2 | ||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 50 | 21 | 13 | 8.28 | ||
4.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 55 | 21 | 13 | 7.53 | ||
4.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 60 | 21 | 13 | 6.9 | ||
4.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 65 | 21 | 13 | 6.37 | ||
4.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 70 | 21 | 13 | 5.91 | ||
5.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 75 | 21 | 13 | 5.52 | ||
5.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 80 | 21 | 13 | 5.18 | |
5.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 90 | 21 | 13 | 4.6 | ||
5.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 100 | 21 | 13 | 4.14 | ||
6.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 125 | 21 | 13 | 3.31 | ||
6.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 150 | 21 | 13 | 2.76 | ||
4.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 30 | 26 | 16.5 | 26.87 | |
4.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 35 | 26 | 16.5 | 23.03 | ||
4.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 40 | 26 | 16.5 | 20.16 | ||
5.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 45 | 26 | 16.5 | 17.92 | ||
5.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 50 | 26 | 16.5 | 16.12 | |
5.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 55 | 26 | 16.5 | 14.66 | ||
5.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 60 | 26 | 16.5 | 13.44 | ||
5.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 65 | 26 | 16.5 | 12.4 | ||
5.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 70 | 26 | 16.5 | 11.52 | ||
6.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 75 | 26 | 16.5 | 10.75 | ||
6.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 80 | 26 | 16.5 | 10.08 | ||
6.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 90 | 26 | 16.5 | 8.96 | ||
6.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 100 | 26 | 16.5 | 8.06 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften