Konfigurierbar in [Freie Länge] 15 - 300 mm / [Durchmesser]10.5 - 43 mm / [Federkonstante]1.09 - 19.61 N/mm / [Last]73.01 - 580 N
TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING stellt Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 15 mm und 300 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 10.5 mm und 43 mm konfigurierbar. Maximal gestattet wird eine Last von 73.01 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 1.09 und 19.61 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 20 | 10.5 | 6 | 5.72 | ||
2.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 25 | 10.5 | 6 | 4.57 | ||
2.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 30 | 10.5 | 6 | 3.81 | |
2.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 35 | 10.5 | 6 | 3.27 | ||
2.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 40 | 10.5 | 6 | 2.86 | ||
3.61 € 2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 45 | 10.5 | 6 | 2.54 | |
2.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 50 | 10.5 | 6 | 2.29 | ||
2.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 55 | 10.5 | 6 | 2.08 | ||
3.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 60 | 10.5 | 6 | 1.91 | ||
3.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 65 | 10.5 | 6 | 1.76 | ||
3.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 70 | 10.5 | 6 | 1.63 | ||
3.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 75 | 10.5 | 6 | 1.52 | ||
3.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 80 | 10.5 | 6 | 1.43 | ||
2.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 15 | 12.5 | 7 | 8.71 | ||
2.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 20 | 12.5 | 7 | 6.53 | ||
2.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 25 | 12.5 | 7 | 5.23 | |
2.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 30 | 12.5 | 7 | 4.36 | ||
2.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 35 | 12.5 | 7 | 3.73 | |
2.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 40 | 12.5 | 7 | 3.27 | ||
3.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 45 | 12.5 | 7 | 2.9 | ||
3.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 50 | 12.5 | 7 | 2.61 | ||
3.36 € 2.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 55 | 12.5 | 7 | 2.38 | ||
3.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 60 | 12.5 | 7 | 2.18 | ||
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 65 | 12.5 | 7 | 2.01 | ||
3.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 70 | 12.5 | 7 | 1.87 | ||
4.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 75 | 12.5 | 7 | 1.74 | ||
4.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 80 | 12.5 | 7 | 1.63 | ||
4.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 90 | 12.5 | 7 | 1.45 | ||
4.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 100 | 12.5 | 7 | 1.31 | |
2.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 20 | 14.5 | 8.5 | 8.18 | ||
2.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 25 | 14.5 | 8.5 | 6.54 | ||
2.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 30 | 14.5 | 8.5 | 5.45 | ||
3.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 35 | 14.5 | 8.5 | 4.67 | ||
3.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 40 | 14.5 | 8.5 | 4.09 | ||
3.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 45 | 14.5 | 8.5 | 3.63 | ||
3.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 50 | 14.5 | 8.5 | 3.27 | ||
3.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 55 | 14.5 | 8.5 | 2.97 | ||
3.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 60 | 14.5 | 8.5 | 2.73 | ||
4.27 € 2.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 65 | 14.5 | 8.5 | 2.52 | ||
4.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 70 | 14.5 | 8.5 | 2.34 | ||
4.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 75 | 14.5 | 8.5 | 2.18 | ||
4.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 80 | 14.5 | 8.5 | 2.04 | ||
5.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 90 | 14.5 | 8.5 | 1.82 | ||
5.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 100 | 14.5 | 8.5 | 1.64 | |
5.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 110 | 14.5 | 8.5 | 1.49 | ||
5.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 120 | 14.5 | 8.5 | 1.36 | ||
5.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 125 | 14.5 | 8.5 | 1.31 | |
6.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 150 | 14.5 | 8.5 | 1.09 | ||
3.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 30 | 17 | 10.5 | 8.17 | ||
3.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 35 | 17 | 10.5 | 7 | ||
3.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 40 | 17 | 10.5 | 6.13 | ||
3.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 45 | 17 | 10.5 | 5.44 | ||
3.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 50 | 17 | 10.5 | 4.9 | ||
4.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 55 | 17 | 10.5 | 4.45 | ||
4.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 60 | 17 | 10.5 | 4.08 | ||
4.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 65 | 17 | 10.5 | 3.77 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 70 | 17 | 10.5 | 3.5 | |
4.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 75 | 17 | 10.5 | 3.27 | |
5.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 80 | 17 | 10.5 | 3.06 | ||
5.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 90 | 17 | 10.5 | 2.72 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften