Keilsicherungsscheiben / Nord-Lock, NLSP / Stahl / Delta Protekt® / breit

Keilsicherungsscheiben / Nord-Lock, NLSP / Stahl / Delta Protekt® / breit
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] EN 1.1158 Equiv.




Diese Unterlegscheibe von NORD-LOCK darf in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL1/2SP
NL1/4SP
NL3/4SP
NL3/8SP
NL3.5SP
NL4SP
NL5SP
NL6SP
NL8SP
NL10SP
NL12SP
NL14SP
NL16SP
NL18SP
NL20SP
NL22SP
NL24SP
NL27SP
NL30SP
NL33SP
NL36SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)

3.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1013.5-1/23.4

1.23 €

1 7 Arbeitstage 107.2-1/42.5

8.22 €

1 7 Arbeitstage 1020-3/43.4

2.18 €

1 7 Arbeitstage 1010.3-3/82.5

1.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103.93.5-1.8

1.18 €

1 5 Arbeitstage 104.44-1.8

0.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105.45-1.8

1.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.56-2.5

1.29 €

1 5 Arbeitstage 108.78-2.5

2.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010.710-2.5

3.11 €

1 5 Arbeitstage 101312-3.4

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.214-3.4

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101716-3.4

6.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1019.518-3.4

8.20 €

1 5 Arbeitstage 1021.420-3.4

12.31 €

1 5 Arbeitstage 1023.422-4.6

14.75 €

1 5 Arbeitstage 1025.324-4.6

17.40 €

1 5 Arbeitstage 1028.427-5.8

22.27 €

1 5 Arbeitstage 1031.430-5.8

22.21 €

1 5 Arbeitstage 1034.433-5.8

19.43 €

10.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1037.436-6.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Mit Sicherungslack Ausführung Nord-Lock Unterlegscheibe Werkstoff Stahl
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Stahl EN 1.1158 äquiv.

Technischer Support