Schwenkverbindung, JL-CC Serie

Schwenkverbindung, JL-CC Serie
For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as fluid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL04CC
JL06CC
JL08CC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

87.68 €

1 5 Arbeitstage 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

100.36 €

1 9 Arbeitstage 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

87.78 €

1 14 Arbeitstage 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) R Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) R O-Ring-Werkstoff NBR
Anschlussstück-Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support