Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WPL04-M5 |
WPL06-01 |
WPL06-02 |
WPL10-01 |
WPL10-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | R (Außengewinde) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M5X0,8 | ||
3.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R1/8 | ||
3.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R1/4 | |
4.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R1/8 | |
4.75 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R1/4 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PA+F/G (Polyamid) Kunststoff | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | NBR | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde |
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
R (Außengewinde)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften