Pneumatik Steckverbinder / WP-Serie / ungleicher Durchmesser / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / WP-Serie / ungleicher Durchmesser / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft



MYOTOKU stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPG08-06
WPG10-08
WPG12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)

4.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108686

4.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108108

5.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012101210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PA+F/G (Polyamid) Kunststoff Anwendung Standard/Mini Dichtungswerkstoff NBR
Verschraubung, ungleicher Ø Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support