Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / L1N / Edelstahl / Zoll / 90 Grad

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / L1N / Edelstahl / Zoll / 90 Grad
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4.76 - 12.7 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Die Klemmverschraubungen von NITTA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4.76 oder 12.7 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L1N1/2-PT1/2-S
L1N1/2-PT1/4-S
L1N1/2-PT3/8-S
L1N1/4-PT1/4-S
L1N1/4-PT1/8-S
L1N3/8-PT1/4-S
L1N3/8-PT3/8-S
L1N5/16-PT1/4-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

53.87 €

1 6 Arbeitstage 1/212.78.232.0

46.00 €

1 6 Arbeitstage 1/412.78.232.0

35.14 €

1 6 Arbeitstage 3/812.78.232.0

28.74 €

1 6 Arbeitstage 1/46.353.48.0

27.56 €

1 6 Arbeitstage 1/86.353.48.0

25.85 €

13.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/49.535.719.0

34.33 €

1 6 Arbeitstage 3/89.535.719.0

28.79 €

1 8 Arbeitstage 1/47.944.715.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) 90°-Kniestück Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support