Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UC1N / Edelstahl / Zoll

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / UC1N / Edelstahl / Zoll
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4.57 - 12.7 mm



Die Klemmverschraubungen von NITTA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 4.57 oder 12.7 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC1N1/2-S
UC1N1/4-S
UC1N3/8-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

64.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12.78.245.0

24.09 €

1 6 Arbeitstage 6.353.48.5

34.66 €

1 8 Arbeitstage 9.535.722.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Verschraubung, Anschlüsse Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support