Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal / Messing / Zoll / Winkelverbinder / 90 Grad

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal / Messing / Zoll / Winkelverbinder / 90 Grad
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
A brass 90° elbow (inch sized) with integrated body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L1N1/2-PT1/2
L1N1/2-PT1/4
L1N1/2-PT3/8
L1N1/4-PT1/4
L1N1/4-PT1/8
L1N1/4-PT3/8
L1N1/8-PT1/8
L1N3/8-PT1/2
L1N3/8-PT1/4
L1N3/8-PT1/8
L1N3/8-PT3/8
L1N3/16-PT1/4
L1N3/16-PT1/8
L1N5/8-PT1/2
L1N5/16-PT1/4
L1N5/16-PT1/8
L2N1/2-PT1/2
L2N1/2-PT1/4
L2N1/2-PT3/8
L2N1/4-PT1/4
L2N1/4-PT1/8
L2N1/8-PT1/8
L2N3/8-PT1/4
L2N3/8-PT3/8
L2N3/16-PT1/8
L2N5/16-PT1/4
L2N5/16-PT1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

8.56 €

5.99 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/212.78.232.01/2

6.19 €

5 8 Arbeitstage 1/412.78.232.01/2

6.35 €

5 6 Arbeitstage 3/812.78.232.01/2

4.58 €

3.21 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/46.353.48.01/4

4.28 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/86.353.48.01/4

6.30 €

4.41 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/86.353.48.01/4

3.69 €

5 6 Arbeitstage 1/83.181.41.51/8

8.76 €

5 6 Arbeitstage 1/29.535.722.53/8

4.87 €

5 6 Arbeitstage 1/49.535.719.03/8

5.76 €

4.03 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/89.535.715.03/8

6.14 €

4.30 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/89.535.719.03/8

3.67 €

5 8 Arbeitstage 1/44.762.44.03/16

3.41 €

5 6 Arbeitstage 1/84.762.44.03/16

12.15 €

5 8 Arbeitstage 1/215.889.353.05/8

4.37 €

5 6 Arbeitstage 1/47.944.715.05/16

4.36 €

5 6 Arbeitstage 1/87.944.715.05/16

9.29 €

5 8 Arbeitstage 1/212.75.218.01/2

6.55 €

5 8 Arbeitstage 1/412.75.218.01/2

6.61 €

5 6 Arbeitstage 3/812.75.218.01/2

4.73 €

5 6 Arbeitstage 1/46.352.23.51/4

3.91 €

5 6 Arbeitstage 1/86.352.23.51/4

4.06 €

5 6 Arbeitstage 1/83.183.01.51/8

5.38 €

5 6 Arbeitstage 1/49.533.57.53/8

6.57 €

5 6 Arbeitstage 3/89.533.57.53/8

3.89 €

5 6 Arbeitstage 1/84.761.41.53/16

5.04 €

5 6 Arbeitstage 1/47.942.95.05/16

5.03 €

5 8 Arbeitstage 1/87.942.95.05/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) 90°-Kniestück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support