Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC1N1/4-PF1/4 |
SC1N1/4-PF1/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Gewinde) | Nutzbare Querschnittfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 8.5 | ||
4.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 6.5 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Schwenkmutter, Innengewindeanschluss | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Ausführung (Gewinde, außen) | G | Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm) | 6.35 |
Minimaler Innendurchmesser d2 | 3.4 | Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll) | 1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Gewinde)
Nutzbare Querschnittfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften