Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T1N1/2-PT3/8 |
T1N1/4-PT1/4 |
T1N1/4-PT1/8 |
T1N3/8-PT3/8 |
T1N3/16-PT1/8 |
T1N5/16-PT1/4 |
T2N1/4-PT1/8 |
T2N1/8-PT1/8 |
T2N3/16-PT1/8 |
T2N5/16-PT1/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Gewinde) | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Minimaler Innendurchmesser d2 | Nutzbare Querschnittfläche | Kompatibler Rohraußendurchm. (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 12.7 | 8.2 | 32.0 | 1/2 | ||
6.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 6.35 | 3.4 | 8.0 | 1/4 | ||
4.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 6.35 | 3.4 | 8.0 | 1/4 | ||
9.32 € | 5 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 9.53 | 5.7 | 19.0 | 3/8 | ||
4.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 4.76 | 2.4 | 4.0 | 3/16 | ||
6.52 € | 5 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 7.94 | 4.7 | 15.0 | 5/16 | ||
5.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 6.35 | 2.2 | 3.5 | 1/4 | ||
5.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 3.18 | 3.0 | 1.5 | 1/8 | ||
5.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 4.76 | 1.4 | 1.5 | 3/16 | ||
7.13 € | 5 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 7.94 | 2.9 | 5.0 | 5/16 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | Form (Verbindung, Gewinde-Leitung, Mehrpunkt) | T-Stück | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Ausführung (Gewinde, außen) | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Gewinde)
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2
Nutzbare Querschnittfläche
Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften