Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, UC1N / Messing / Zoll

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / QuickSeal, UC1N / Messing / Zoll
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
A 3-point union connector (inch sized) with integrated body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC1N1/2
UC1N1/4
UC1N1/8
UC1N3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

6.18 €

1 8 Arbeitstage 12.78.245.01/2

3.51 €

1.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.353.48.51/4

2.96 €

1 8 Arbeitstage 3.181.41.51/8

4.51 €

1 6 Arbeitstage 9.535.722.53/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Verschraubung, Anschlüsse Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support