Verstärkungshülse für Klemmverschraubungen / ChemiFit CP, CPS-□□ / Polypropylen (PP) / Klemmringe【5 Stk. pro Packung】

Verstärkungshülse für Klemmverschraubungen / ChemiFit CP, CPS-□□ / Polypropylen (PP) / Klemmringe
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Inner surface is smooth due to injection molding. Also, it excels in minimizing dust and pollution. A special polypropylene resin is used as a base material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPS1/4
CPS3/8
CPS4
CPS6
CPS8
CPS10
CPS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Spezifikationen Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

9.73 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6.35Zollgröße1/4

10.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 9.53Zollgröße3/8

1.90 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4Millimetergröße-

4.12 €

1.24 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Millimetergröße-

4.40 €

1.32 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8Millimetergröße-

10.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Millimetergröße-

10.91 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 12Millimetergröße-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Hülse Werkstoff Polypropylen-Kunststoff
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support